SRKL-AL 160
Šikmé měkké nástavbové čelisti z hliníku
ID 1496969
SRKL-AL 160, Šikmé měkké nástavbové čelisti z hliníku
- Ozubení: Pero a drážka
- Šířka drážky: 10 mm
- Šířka dráhy: 16 mm
- Jednotka: 1 sada = 3 kusy
Technické údaje
Produktová skupina | Šikmé měkké nástavbové čelisti z hliníku |
---|---|
Ozubení | Pero a drážka |
Šířka drážky N [mm] | 10 |
Šířka karty S [mm] | 16 |
Šířka B [mm] | 40 |
Výška H [mm] | 60 |
Výška H1 [mm] | 55.5 |
Výška H2 [mm] | 54 |
Délka L [mm] | 88 |
Rozestup otvorů a [mm] | 35.5 |
Rozestup otvorů b [mm] | 25 |
Šrouby | M12 |
Materiál | Hliník |
m/sada [kg] | 1.3 |