SBM-M 531/4
Polotovary čelistí
ID 1457338
SBM-M 531/4, Polotovary čelistí
- Ozubení: Modul 2
- Šířka drážky: 25.5 mm
- Jednotka: 1 sada = 4 kusy
Technické údaje
Produktová skupina | Polotovary čelistí |
---|---|
Ozubení | Modul 2 |
Šířka drážky N [mm] | 25.5 |
Šířka B [mm] | 60 |
Výška H [mm] | 100 |
Délka L [mm] | 195 |
Šrouby | M20 |
Materiál | Ocel 16MnCr5, kalitelná |
m/kus [kg] | 35.2 |
Při objednávání vrtané verze uveďte vzdálenosti středových otvorů a a b