GST 140-160 II
Tvrdé stupňovité monoblokové čelisti
ID 162098
GST 140-160 II, Tvrdé stupňovité monoblokové čelisti
- Ozubení: Přímé ozubení
- Jednotka: 1 sada = 3 kusy
Technické údaje
Produktová skupina | Tvrdé stupňovité monoblokové čelisti |
---|---|
Ozubení | Přímé ozubení |
Šířka B [mm] | 20 |
Výška H [mm] | 43.5 |
Výška H1 [mm] | 22 |
Délka L [mm] | 58 |
Upínací hloubka T [mm] | 7 |
Materiál | Ocel 16MnCr5, kalená |
m/sada [kg] | 0.7 |
Upnutí plného rozsahu je možné jen při použití dvou sad blokových čelistí (I + II)