GST 201
Tvrdé stupňovité monoblokové čelisti
ID 162106
GST 201, Tvrdé stupňovité monoblokové čelisti
- Ozubení: Přímé ozubení
- Jednotka: 1 sada = 3 kusy
Technické údaje
Produktová skupina | Tvrdé stupňovité monoblokové čelisti |
---|---|
Ozubení | Přímé ozubení |
Šířka B [mm] | 22 |
Výška H [mm] | 54 |
Výška H1 [mm] | 29 |
Délka L [mm] | 84.9 |
Upínací hloubka T [mm] | 8 |
Materiál | Ocel 16MnCr5, kalená |
m/sada [kg] | 1.6 |