GST 251
Tvrdé stupňovité monoblokové čelisti
ID 162105
GST 251, Tvrdé stupňovité monoblokové čelisti
- Ozubení: Přímé ozubení
- Jednotka: 1 sada = 3 kusy
Technické údaje
Produktová skupina | Tvrdé stupňovité monoblokové čelisti |
---|---|
Ozubení | Přímé ozubení |
Šířka B [mm] | 26 |
Výška H [mm] | 65 |
Výška H1 [mm] | 36 |
Délka L [mm] | 107.5 |
Upínací hloubka T [mm] | 10 |
Materiál | Ocel 16MnCr5, kalená |
m/sada [kg] | 2.8 |