GST 315
Tvrdé stupňovité monoblokové čelisti
ID 162102
GST 315, Tvrdé stupňovité monoblokové čelisti
- Ozubení: Přímé ozubení
- Jednotka: 1 sada = 3 kusy
Technické údaje
Produktová skupina | Tvrdé stupňovité monoblokové čelisti |
---|---|
Ozubení | Přímé ozubení |
Šířka B [mm] | 32 |
Výška H [mm] | 66 |
Výška H1 [mm] | 32 |
Délka L [mm] | 116.3 |
Upínací hloubka T [mm] | 10 |
Materiál | Ocel 16MnCr5, kalená |
m/sada [kg] | 3.5 |