GST 400
Tvrdé stupňovité monoblokové čelisti
ID 162103
GST 400, Tvrdé stupňovité monoblokové čelisti
- Ozubení: Přímé ozubení
- Jednotka: 1 sada = 3 kusy
Technické údaje
Produktová skupina | Tvrdé stupňovité monoblokové čelisti |
---|---|
Ozubení | Přímé ozubení |
Šířka B [mm] | 32 |
Výška H [mm] | 70 |
Výška H1 [mm] | 36 |
Délka L [mm] | 136.4 |
Upínací hloubka T [mm] | 11 |
Materiál | Ocel 16MnCr5, kalená |
m/sada [kg] | 4.6 |