GST 500-630
Tvrdé stupňovité monoblokové čelisti
ID 162104
GST 500-630, Tvrdé stupňovité monoblokové čelisti
- Ozubení: Přímé ozubení
- Jednotka: 1 sada = 3 kusy
Technické údaje
Produktová skupina | Tvrdé stupňovité monoblokové čelisti |
---|---|
Ozubení | Přímé ozubení |
Šířka B [mm] | 45 |
Výška H [mm] | 93 |
Výška H1 [mm] | 46 |
Délka L [mm] | 175 |
Upínací hloubka T [mm] | 20 |
Materiál | Ocel 16MnCr5, kalená |
m/sada [kg] | 13.99 |