STF 160
Tvrdé stupňovité monoblokové čelisti
ID 161100
STF 160, Tvrdé stupňovité monoblokové čelisti
- Ozubení: Šikmé ozubení
- Jednotka: 1 sada = 3 kusy
Technické údaje
Produktová skupina | Tvrdé stupňovité monoblokové čelisti |
---|---|
Ozubení | Šikmé ozubení |
Šířka B [mm] | 20 |
Výška H [mm] | 45 |
Výška H1 [mm] | 24 |
Délka L [mm] | 79 |
Upínací hloubka T [mm] | 7.5 |
Materiál | Ocel 16MnCr5, kalená |
m/sada [kg] | 1.1 |