STF 250
Tvrdé stupňovité monoblokové čelisti
ID 161102
STF 250, Tvrdé stupňovité monoblokové čelisti
- Ozubení: Šikmé ozubení
- Jednotka: 1 sada = 3 kusy
Technické údaje
Produktová skupina | Tvrdé stupňovité monoblokové čelisti |
---|---|
Ozubení | Šikmé ozubení |
Šířka B [mm] | 26 |
Výška H [mm] | 70 |
Výška H1 [mm] | 40 |
Délka L [mm] | 114 |
Upínací hloubka T [mm] | 14 |
Materiál | Ocel 16MnCr5, kalená |
m/sada [kg] | 3.3 |