STF 315
Tvrdé stupňovité monoblokové čelisti
ID 161103
STF 315, Tvrdé stupňovité monoblokové čelisti
- Ozubení: Šikmé ozubení
- Jednotka: 1 sada = 3 kusy
Technické údaje
Produktová skupina | Tvrdé stupňovité monoblokové čelisti |
---|---|
Ozubení | Šikmé ozubení |
Šířka B [mm] | 32 |
Výška H [mm] | 81 |
Výška H1 [mm] | 46 |
Délka L [mm] | 129 |
Upínací hloubka T [mm] | 15 |
Materiál | Ocel 16MnCr5, kalená |
m/sada [kg] | 5.5 |