HB 232
Tvrdé stupňovité nástavbové čelisti
ID 121152
HB 232, Tvrdé stupňovité nástavbové čelisti
- Ozubení: 1/16" x 90°
- Šířka drážky: 10 mm
- Jednotka: 1 sada = 3 kusy
Technické údaje
Produktová skupina | Tvrdé stupňovité nástavbové čelisti |
---|---|
Ozubení | 1/16" x 90° |
Šířka drážky N [mm] | 10 |
Šířka B [mm] | 25 |
Výška H [mm] | 38 |
Délka L [mm] | 66 |
Upínací hloubka T [mm] | 6.5 |
Rozestup otvorů a [mm] | 17 |
Rozestup otvorů b [mm] | 19 |
Rozestup otvorů c [mm] | 17 |
Šrouby | M10 |
Materiál | Ocel 16MnCr5, kalená |
m/sada [kg] | 0.7 |