HB 237
Tvrdé stupňovité nástavbové čelisti
ID 121153
HB 237, Tvrdé stupňovité nástavbové čelisti
- Ozubení: 1/16" x 90°
- Šířka drážky: 12 mm
- Jednotka: 1 sada = 3 kusy
Technické údaje
Produktová skupina | Tvrdé stupňovité nástavbové čelisti |
---|---|
Ozubení | 1/16" x 90° |
Šířka drážky N [mm] | 12 |
Šířka B [mm] | 32 |
Výška H [mm] | 44 |
Délka L [mm] | 79 |
Upínací hloubka T [mm] | 8 |
Rozestup otvorů a [mm] | 23 |
Rozestup otvorů b [mm] | 21 |
Rozestup otvorů c [mm] | 21 |
Šrouby | M12 |
Materiál | Ocel 16MnCr5, kalená |
m/sada [kg] | 1.3 |