HB 240
Tvrdé stupňovité nástavbové čelisti
ID 121154
HB 240, Tvrdé stupňovité nástavbové čelisti
- Ozubení: 1/16" x 90°
- Šířka drážky: 16 mm
- Jednotka: 1 sada = 3 kusy
Technické údaje
Produktová skupina | Tvrdé stupňovité nástavbové čelisti |
---|---|
Ozubení | 1/16" x 90° |
Šířka drážky N [mm] | 16 |
Šířka B [mm] | 40 |
Výška H [mm] | 60 |
Délka L [mm] | 112 |
Upínací hloubka T [mm] | 12 |
Rozestup otvorů a [mm] | 33 |
Rozestup otvorů b [mm] | 29 |
Rozestup otvorů c [mm] | 29 |
Šrouby | M16 |
Materiál | Ocel 16MnCr5, kalená |
m/sada [kg] | 2.8 |