HSKN 215
Tvrdé stupňovité nástavbové čelisti
ID 129101
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
HSKN 215, Tvrdé stupňovité nástavbové čelisti
- Ozubení: 1.5 mm x 60°
- Šířka drážky: 14 mm
- Jednotka: 1 sada = 3 kusy
Technické údaje
Produktová skupina | Tvrdé stupňovité nástavbové čelisti |
---|---|
Ozubení | 1.5 mm x 60° |
Šířka drážky N [mm] | 14 |
Šířka B [mm] | 36 |
Výška H [mm] | 52.5 |
Délka L [mm] | 81 |
Upínací hloubka T [mm] | 12 |
Rozestup otvorů a [mm] | 25 |
Rozestup otvorů b [mm] | 21 |
Rozestup otvorů c [mm] | 21 |
Šrouby | M10 |
Materiál | Ocel 16MnCr5, kalená |
m/sada [kg] | 1.85 |
Osazeno na drážce do 34 mm