arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
TRR-M 210 Podobné zobrazení

TRR-M 210

Nosné čelisti systému rychlé výměny čelistí RAPIDO

ID 1452176

TRR-M 210, Nosné čelisti systému rychlé výměny čelistí RAPIDO

Vlastnosti produktu:
  • Ozubení: 1.5 mm x 60°
  • Šířka drážky: 14 mm
  • Jednotka: 1 kus
Nástroje:
  • Objevte další upínací čelisti, které splňují vaše požadavky! Klikněte na „Tools" (nástroje) a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
  • Správnou upínací vložku pro vaši opěrnou čelist RAPIDO najdete jediným kliknutím v sekci příslušenství.
Produktová skupina Nosné čelisti systému rychlé výměny čelistí RAPIDO
Ozubení 1.5 mm x 60°
Šířka drážky N [mm] 14.0
Šířka B [mm] 45.0
Výška H [mm] 33.0
Délka L [mm] 79.6
Rozestup otvorů b [mm] 37.3
m/kus [kg] 0.68
Upínací vložka, nízká, indukčně kalená RSE-I 210, 1499871