TRR-M 260
Nosné čelisti systému rychlé výměny čelistí RAPIDO
ID 1449746
TRR-M 260, Nosné čelisti systému rychlé výměny čelistí RAPIDO
- Ozubení: 1.5 mm x 60°
- Šířka drážky: 16 mm
- Jednotka: 1 kus
Technické údaje
Produktová skupina | Nosné čelisti systému rychlé výměny čelistí RAPIDO |
---|---|
Ozubení | 1.5 mm x 60° |
Šířka drážky N [mm] | 16 |
Šířka B [mm] | 50 |
Výška H [mm] | 33 |
Délka L [mm] | 79.6 |
Rozestup otvorů b [mm] | 37.3 |
m/kus [kg] | 0.73 |
Upínací vložka, nízká, indukčně kalená | RSE-IN 260, 1499866 |
Upínací vložka, vysoká, indukčně kalená | RSE-IH 260, 1499873 |