TRR-M 315
Nosné čelisti systému rychlé výměny čelistí RAPIDO
ID 1452178
TRR-M 315, Nosné čelisti systému rychlé výměny čelistí RAPIDO
- Ozubení: 1.5 mm x 60°
- Šířka drážky: 21 mm
- Jednotka: 1 kus
Technické údaje
Produktová skupina | Nosné čelisti systému rychlé výměny čelistí RAPIDO |
---|---|
Ozubení | 1.5 mm x 60° |
Šířka drážky N [mm] | 21 |
Šířka B [mm] | 50 |
Výška H [mm] | 33 |
Délka L [mm] | 92 |
Rozestup otvorů b [mm] | 45.5 |
m/kus [kg] | 0.73 |
Upínací vložka, nízká, indukčně kalená | RSE-IN 315, 1499867 |
Upínací vložka, vysoká, indukčně kalená | RSE-IH 315, 1499874 |