TRR-M 400
Nosné čelisti systému rychlé výměny čelistí RAPIDO
ID 1452181
TRR-M 400, Nosné čelisti systému rychlé výměny čelistí RAPIDO
- Ozubení: 1.5 mm x 60°
- Šířka drážky: 22 mm
- Jednotka: 1 kus
Technické údaje
Produktová skupina | Nosné čelisti systému rychlé výměny čelistí RAPIDO |
---|---|
Ozubení | 1.5 mm x 60° |
Šířka drážky N [mm] | 22 |
Šířka B [mm] | 65 |
Výška H [mm] | 33 |
Délka L [mm] | 120 |
Rozestup otvorů b [mm] | 59.4 |
m/kus [kg] | 0.73 |
Upínací vložka, nízká, indukčně kalená | RSE-IN 400, 1499868 |
Upínací vložka, vysoká, indukčně kalená | RSE-IH 400, 1499875 |