TRR-Z 210
Nosné čelisti systému rychlé výměny čelistí RAPIDO
ID 1445381
TRR-Z 210, Nosné čelisti systému rychlé výměny čelistí RAPIDO
- Ozubení: 1/16" x 90°
- Šířka drážky: 17 mm
- Jednotka: 1 kus
Technické údaje
Produktová skupina | Nosné čelisti systému rychlé výměny čelistí RAPIDO |
---|---|
Ozubení | 1/16" x 90° |
Šířka drážky N [mm] | 17 |
Šířka B [mm] | 45 |
Výška H [mm] | 33 |
Délka L [mm] | 79.6 |
Rozestup otvorů b [mm] | 37.3 |
m/kus [kg] | 0.67 |
Upínací vložka, nízká, indukčně kalená | RSE-I 210, 1499871 |