TRR-Z 260
Nosné čelisti systému rychlé výměny čelistí RAPIDO
ID 1435822
TRR-Z 260, Nosné čelisti systému rychlé výměny čelistí RAPIDO
- Ozubení: 1/16" x 90°
- Šířka drážky: 21 mm
- Jednotka: 1 kus
Technické údaje
Produktová skupina | Nosné čelisti systému rychlé výměny čelistí RAPIDO |
---|---|
Ozubení | 1/16" x 90° |
Šířka drážky N [mm] | 21 |
Šířka B [mm] | 50 |
Výška H [mm] | 33 |
Délka L [mm] | 79.6 |
Rozestup otvorů b [mm] | 37.3 |
m/kus [kg] | 0.72 |
Upínací vložka, nízká, indukčně kalená | RSE-IN 260, 1499866 |
Upínací vložka, vysoká, indukčně kalená | RSE-IH 260, 1499873 |