RSE-I 210 A2
Systém rychlé výměny čelistí pro vyměnitelné vložky RAPIDO
ID 1499870
RSE-I 210 A2, Systém rychlé výměny čelistí pro vyměnitelné vložky RAPIDO
- Ozubení: Rapido
- Max. upínací síla: 80 kN
- Jednotka: 1 kus
Technické údaje
Produktová skupina | Systém rychlé výměny čelistí pro vyměnitelné vložky RAPIDO |
---|---|
Ozubení | Rapido |
Upínací síla [kN] | 80 |
Šířka B [mm] | 40 |
Výška H [mm] | 40 |
Výška H1 [mm] | 20 |
Délka L [mm] | 81.6 |
Délka L1 [mm] | 65 |
Materiál | Ocel 42CrMo4+QT indukčně tvrzená |
m/kus [kg] | 1.14 |
Plně automatizovatelná rychlá výměna čelistí bez použití nástrojů