RSE-IN 260
Systém rychlé výměny čelistí pro vyměnitelné vložky RAPIDO
ID 1499866
RSE-IN 260, Systém rychlé výměny čelistí pro vyměnitelné vložky RAPIDO
- Ozubení: Rapido
- Max. upínací síla: 110 kN
- Jednotka: 1 kus
Technické údaje
Produktová skupina | Systém rychlé výměny čelistí pro vyměnitelné vložky RAPIDO |
---|---|
Ozubení | Rapido |
Upínací síla [kN] | 110 |
Šířka B [mm] | 50 |
Výška H [mm] | 40 |
Výška H1 [mm] | 20 |
Délka L [mm] | 95 |
Délka L1 [mm] | 75 |
Materiál | Ocel 42CrMo4+QT indukčně tvrzená |
m/kus [kg] | 1.6 |
Plně automatizovatelná rychlá výměna čelistí bez použití nástrojů