FN-T 10
Jednoduchý kámen do T-drážky
ID 148110
FN-T 10, Jednoduchý kámen do T-drážky
- Šířka drážky: 12 mm
- Max. utahovací moment: 40 Nm
- Jednotka: 1 kus
Technické údaje
Produktová skupina | Jednoduchý kámen do T-drážky |
---|---|
Výška H [mm] | 17 |
Výška H1 [mm] | 7 |
Válc. šroub | (D 16 / SW 10) |
Max. utahovací moment [Nm] | 40 |
Při výběru T-matic zkontrolujte prosím připojovací rozměry sklíčidla (ozubení / šířka drážky).