FN-T 12
Jednoduchý kámen do T-drážky
ID 148111
FN-T 12, Jednoduchý kámen do T-drážky
- Šířka drážky: 14 mm
- Max. utahovací moment: 62 Nm
- Jednotka: 1 kus
Technické údaje
Produktová skupina | Jednoduchý kámen do T-drážky |
---|---|
Výška H [mm] | 18.5 |
Výška H1 [mm] | 8 |
Válc. šroub | (D 18 / SW 12) |
Max. utahovací moment [Nm] | 62 |
Při výběru T-matic zkontrolujte prosím připojovací rozměry sklíčidla (ozubení / šířka drážky).