FN-T 14
Jednoduchý kámen do T-drážky
ID 148112
FN-T 14, Jednoduchý kámen do T-drážky
- Šířka drážky: 17 mm
- Max. utahovací moment: 90 Nm
- Jednotka: 1 kus
Technické údaje
Produktová skupina | Jednoduchý kámen do T-drážky |
---|---|
Výška H [mm] | 23 |
Výška H1 [mm] | 9 |
Válc. šroub | (D 21 / SW 14) |
Max. utahovací moment [Nm] | 90 |
Při výběru T-matic zkontrolujte prosím připojovací rozměry sklíčidla (ozubení / šířka drážky).