NJ 103
Kombinovaný kámen do T-drážky
ID 146132
NJ 103, Kombinovaný kámen do T-drážky
- Šířka drážky: 16 mm
- Max. utahovací moment: 70 Nm
- Jednotka: 1 kus
Technické údaje
Produktová skupina | Kombinovaný kámen do T-drážky |
---|---|
Výška H [mm] | 21.5 |
Výška H1 [mm] | 8.5 |
Rozestup otvorů b [mm] | 30 |
Válc. šroub | M12 x 30 |
Max. utahovací moment [Nm] | 70 |
Při výběru T-matic zkontrolujte prosím připojovací rozměry sklíčidla (ozubení / šířka drážky).