NJ 120
Kombinovaný kámen do T-drážky
ID 146108
NJ 120, Kombinovaný kámen do T-drážky
- Šířka drážky: 18 mm
- Max. utahovací moment: 130 Nm
- Jednotka: 1 kus
Technické údaje
Produktová skupina | Kombinovaný kámen do T-drážky |
---|---|
Výška H [mm] | 27.5 |
Výška H1 [mm] | 9.5 |
Rozestup otvorů b [mm] | 30 |
Válc. šroub | M14 x 40 |
Max. utahovací moment [Nm] | 130 |
Při výběru T-matic zkontrolujte prosím připojovací rozměry sklíčidla (ozubení / šířka drážky).