NJ 152
Kombinovaný kámen do T-drážky
ID 146125
NJ 152, Kombinovaný kámen do T-drážky
- Šířka drážky: 24 mm
- Šířka stupňovité drážky: 22 mm
- Max. utahovací moment: 300 Nm
- Jednotka: 1 kus
Technické údaje
Produktová skupina | Kombinovaný kámen do T-drážky |
---|---|
Výška H [mm] | 45.5 |
Výška H1 [mm] | 16.5 |
Rozestup otvorů b [mm] | 43 |
Válc. šroub | M20 x 60 |
Max. utahovací moment [Nm] | 300 |
Při výběru T-matic zkontrolujte prosím připojovací rozměry sklíčidla (ozubení / šířka drážky).
Zkontrolujte prosím upínací kámen do T-drážky a v případě potřeby použijte vyvažovací kameny do T-drážky
Zkontrolujte prosím upínací kámen do T-drážky a v případě potřeby použijte vyvažovací kameny do T-drážky