NJ 42
Kombinovaný kámen do T-drážky
ID 146129
NJ 42, Kombinovaný kámen do T-drážky
- Šířka drážky: 8 mm
- Max. utahovací moment: 16 Nm
- Jednotka: 1 kus
Technické údaje
Produktová skupina | Kombinovaný kámen do T-drážky |
---|---|
Výška H [mm] | 13.5 |
Výška H1 [mm] | 4.5 |
Rozestup otvorů b [mm] | 15 |
Válc. šroub | M6 x 18 |
Max. utahovací moment [Nm] | 16 |
Při výběru T-matic zkontrolujte prosím připojovací rozměry sklíčidla (ozubení / šířka drážky).