NJ 52
Kombinovaný kámen do T-drážky
ID 146118
NJ 52, Kombinovaný kámen do T-drážky
- Šířka drážky: 10 mm
- Max. utahovací moment: 30 Nm
- Jednotka: 1 kus
Technické údaje
Produktová skupina | Kombinovaný kámen do T-drážky |
---|---|
Výška H [mm] | 15.5 |
Výška H1 [mm] | 5.5 |
Rozestup otvorů b [mm] | 18 |
Válc. šroub | M8 x 20 |
Max. utahovací moment [Nm] | 30 |
Při výběru T-matic zkontrolujte prosím připojovací rozměry sklíčidla (ozubení / šířka drážky).