NJ 60
Kombinovaný kámen do T-drážky
ID 146104
NJ 60, Kombinovaný kámen do T-drážky
- Šířka drážky: 11 mm
- Max. utahovací moment: 30 Nm
- Jednotka: 1 kus
Technické údaje
Produktová skupina | Kombinovaný kámen do T-drážky |
---|---|
Výška H [mm] | 20 |
Výška H1 [mm] | 7 |
Rozestup otvorů b [mm] | 20 |
Válc. šroub | M8 x 25 |
Max. utahovací moment [Nm] | 30 |
Při výběru T-matic zkontrolujte prosím připojovací rozměry sklíčidla (ozubení / šířka drážky).