NK 160
Kombinovaný kámen do T-drážky
ID 145101
NK 160, Kombinovaný kámen do T-drážky
- Šířka drážky: 21 mm
- Max. utahovací moment: 150 Nm
- Jednotka: 1 kus
Technické údaje
Produktová skupina | Kombinovaný kámen do T-drážky |
---|---|
Výška H [mm] | 27 |
Výška H1 [mm] | 11 |
Rozestup otvorů b [mm] | 28 |
Válc. šroub | M16 x 35 |
Max. utahovací moment [Nm] | 150 |
Při výběru T-matic zkontrolujte prosím připojovací rozměry sklíčidla (ozubení / šířka drážky).