NK 200
Kombinovaný kámen do T-drážky
ID 145102
NK 200, Kombinovaný kámen do T-drážky
- Šířka drážky: 25.5 mm
- Max. utahovací moment: 220 Nm
- Jednotka: 1 kus
Technické údaje
Produktová skupina | Kombinovaný kámen do T-drážky |
---|---|
Výška H [mm] | 29 |
Výška H1 [mm] | 11 |
Rozestup otvorů b [mm] | 35 |
Válc. šroub | M20 x 40 |
Max. utahovací moment [Nm] | 220 |
Při výběru T-matic zkontrolujte prosím připojovací rozměry sklíčidla (ozubení / šířka drážky).