NK 60
Kombinovaný kámen do T-drážky
ID 147104
NK 60, Kombinovaný kámen do T-drážky
- Šířka drážky: 10 mm
- Max. utahovací moment: 16 Nm
- Jednotka: 1 kus
Technické údaje
Produktová skupina | Kombinovaný kámen do T-drážky |
---|---|
Výška H [mm] | 13.7 |
Výška H1 [mm] | 5.5 |
Rozestup otvorů b [mm] | 12 |
Válc. šroub | M6 x 18 |
Max. utahovací moment [Nm] | 16 |
Při výběru T-matic zkontrolujte prosím připojovací rozměry sklíčidla (ozubení / šířka drážky).