TM 10
Jednoduchý kámen do T-drážky
ID 148116
TM 10, Jednoduchý kámen do T-drážky
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Max. utahovací moment: 60 Nm
- Jednotka: 1 kus
- Pasuje tato T-drážka na moje sklíčidlo? Chcete-li najít správnou T-drážku pro své sklíčidlo, klikněte na „Nástroje" a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
Technické údaje
| Productgroep | Enkele T-moer |
|---|---|
| Hoogte H [mm] | 16.0 |
| Diameter D [mm] | 16.0 |
| Max. toegestaan aanhaalmoment [Nm] | 60.0 |
Controleer bij de keuze van de T-moeren de aansluitmaten van de klauwplaat (vertanding/sleufbreedte).