TM 16
Jednoduchý kámen do T-drážky
ID 148118
TM 16, Jednoduchý kámen do T-drážky
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Max. utahovací moment: 250 Nm
- Jednotka: 1 kus
- Pasuje tato T-drážka na moje sklíčidlo? Chcete-li najít správnou T-drážku pro své sklíčidlo, klikněte na „Nástroje" a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
Technické údaje
| Gruppo prodotti | Tassello a T singolo |
|---|---|
| Altezza H [mm] | 25.0 |
| Diametro D [mm] | 24.5 |
| Coppia di serraggio max. [Nm] | 250.0 |
Durante la selezione dei dati a T, verificare le dimensioni di collegamento del mandrino (dentatura/ampiezza scanalatura)