TS 9
Jednoduchý kámen do T-drážky
ID 148105
TS 9, Jednoduchý kámen do T-drážky
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Šířka drážky: 8 mm
- Max. utahovací moment: 45 Nm
- Jednotka: 1 kus
- Pasuje tato T-drážka na moje sklíčidlo? Chcete-li najít správnou T-drážku pro své sklíčidlo, klikněte na „Nástroje" a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
Technické údaje
| Product group | Single T-nut |
|---|---|
| Slot width N [mm] | 8.0 |
| Height H [mm] | 17.3 |
| Height H1 [mm] | 7.0 |
| Max. adm. tightening torque [Nm] | 45.0 |
When selecting the T-nuts, please check the connection dimensions of the chuck (serration/groove width)