arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
PT 25-3 Podobné zobrazení

PT 25-3

Výkyvné čelisti nosných čelistí

ID 191106

PT 25-3, Výkyvné čelisti nosných čelistí

Vlastnosti produktu:
  • Ozubení: 3/32" x 90°
  • Šířka drážky: 25.5 mm
  • Jednotka: 1 kus
Nástroje:
  • Objevte další upínací čelisti, které splňují vaše požadavky! Klikněte na „Tools" (nástroje) a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
Produktová skupina Výkyvné čelisti nosných čelistí
Ozubení 3/32" x 90°
Šířka drážky N [mm] 25.5
Šířka B [mm] 70.0
Délka L [mm] 150.0
Závit zarážky obrobku G M8
Rozestup otvorů a [mm] 22.0
Rozestup otvorů b [mm] 45.0
Šrouby M20
Materiál Ocel 16MnCr5, kalená
m/kus [kg] 3.99