PT-FR 630-1
Výkyvné čelisti nosných čelistí
ID 191518
PT-FR 630-1, Výkyvné čelisti nosných čelistí
- Ozubení: Šikmé ozubení
- Jednotka: 1 kus
Technické údaje
Produktová skupina | Výkyvné čelisti nosných čelistí |
---|---|
Ozubení | Šikmé ozubení |
Šířka B1 [mm] | 45 |
Délka L [mm] | 200 |
Závit zarážky obrobku G | M8 |
Materiál | Ocel 16MnCr5, kalená |
m/kus [kg] | 5.5 |