PT-S 200-1
Výkyvné čelisti nosných čelistí
ID 191535
PT-S 200-1, Výkyvné čelisti nosných čelistí
- Ozubení: Přímé ozubení
- Jednotka: 1 kus
Technické údaje
Produktová skupina | Výkyvné čelisti nosných čelistí |
---|---|
Ozubení | Přímé ozubení |
Šířka B1 [mm] | 22 |
Délka L [mm] | 82 |
Závit zarážky obrobku G | M6 |
Materiál | Ocel 16MnCr5, kalená |
m/kus [kg] | 0.85 |