PNK-G 200-6
Sestavy kyvných čelistí
ID 190663
PNK-G 200-6, Sestavy kyvných čelistí
- Ozubení: Přímé ozubení
- Jednotka: 1 kus
- Rozsah dodávky: SP 200-5, ID-Nr. 194144PB 200-3, ID-Nr. 192128SP 200-6, ID-Nr. 194145PT-S 200-2, ID-Nr. 191536
Technické údaje
Produktová skupina | Sestavy kyvných čelistí |
---|---|
Ozubení | Přímé ozubení |
Šířka B [mm] | 102 |
Šířka B1 [mm] | 22 |
Výška H [mm] | 76 |
Délka L [mm] | 85 |
Upínací hloubka T [mm] | 36 |
Závit zarážky obrobku G | M6 |
m/kus [kg] | 1.6 |
Při použití výkyvných čelistí na silových sklíčidlech se mohou objevit mezery. Pro překlenutí těchto mezer dodáváme 2 různé upínací vložky, které jsou součástí dodávky.