PNK-G 250-6
Sestavy kyvných čelistí
ID 190605
PNK-G 250-6, Sestavy kyvných čelistí
- Ozubení: Přímé ozubení
- Jednotka: 1 kus
- Rozsah dodávky: PB 250-3, ID-Nr. 192102SP 250-2, ID-Nr. 194101PT-S 250-1, ID-Nr. 191520SP 250-1, ID-Nr. 194100
Technické údaje
Produktová skupina | Sestavy kyvných čelistí |
---|---|
Ozubení | Přímé ozubení |
Šířka B [mm] | 103 |
Šířka B1 [mm] | 26 |
Výška H [mm] | 86 |
Délka L [mm] | 98.5 |
Upínací hloubka T [mm] | 40 |
Závit zarážky obrobku G | M6 |
m/kus [kg] | 2.2 |
Při použití výkyvných čelistí na silových sklíčidlech se mohou objevit mezery. Pro překlenutí těchto mezer dodáváme 2 různé upínací vložky, které jsou součástí dodávky.