PNK-G 315-4
Sestavy kyvných čelistí
ID 190613
PNK-G 315-4, Sestavy kyvných čelistí
- Ozubení: Přímé ozubení
- Jednotka: 1 kus
- Rozsah dodávky: PT-S 315-1, ID-Nr. 191522SP 315-1, ID-Nr. 194104PB 315-2, ID-Nr. 192106SP 315-2, ID-Nr. 194105
Technické údaje
Produktová skupina | Sestavy kyvných čelistí |
---|---|
Ozubení | Přímé ozubení |
Šířka B [mm] | 130 |
Šířka B1 [mm] | 32 |
Výška H [mm] | 93 |
Délka L [mm] | 115 |
Upínací hloubka T [mm] | 40 |
Závit zarážky obrobku G | M6 |
m/kus [kg] | 2.8 |
Při použití výkyvných čelistí na silových sklíčidlech se mohou objevit mezery. Pro překlenutí těchto mezer dodáváme 2 různé upínací vložky, které jsou součástí dodávky.