PNK-G 315-8
Sestavy kyvných čelistí
ID 190617
PNK-G 315-8, Sestavy kyvných čelistí
- Ozubení: Přímé ozubení
- Jednotka: 1 kus
- Rozsah dodávky: PT-S 315-2, ID-Nr. 191523SP 315-3, ID-Nr. 194106PB 315-4, ID-Nr. 192108SP 315-4, ID-Nr. 194107
Technické údaje
Produktová skupina | Sestavy kyvných čelistí |
---|---|
Ozubení | Přímé ozubení |
Šířka B [mm] | 180 |
Šířka B1 [mm] | 32 |
Výška H [mm] | 93 |
Délka L [mm] | 118.5 |
Upínací hloubka T [mm] | 40 |
Závit zarážky obrobku G | M6 |
m/kus [kg] | 4 |
Při použití výkyvných čelistí na silových sklíčidlech se mohou objevit mezery. Pro překlenutí těchto mezer dodáváme 2 různé upínací vložky, které jsou součástí dodávky.