PNK-G 630-4
Sestavy kyvných čelistí
ID 190637
PNK-G 630-4, Sestavy kyvných čelistí
- Ozubení: Přímé ozubení
- Jednotka: 1 kus
- Rozsah dodávky: PT-S 630-1, ID-Nr. 191529SP 400-4, ID-Nr. 194111PB 400-3, ID-Nr. 192112SP 400-3, ID-Nr. 194110
Technické údaje
Produktová skupina | Sestavy kyvných čelistí |
---|---|
Ozubení | Přímé ozubení |
Šířka B [mm] | 240 |
Šířka B1 [mm] | 45 |
Výška H [mm] | 118 |
Délka L [mm] | 200 |
Upínací hloubka T [mm] | 50 |
Závit zarážky obrobku G | M8 |
m/kus [kg] | 8.3 |
Při použití výkyvných čelistí na silových sklíčidlech se mohou objevit mezery. Pro překlenutí těchto mezer dodáváme 2 různé upínací vložky, které jsou součástí dodávky.