PNK-G 630-8
Sestavy kyvných čelistí
ID 190641
PNK-G 630-8, Sestavy kyvných čelistí
- Ozubení: Přímé ozubení
- Jednotka: 1 kus
- Rozsah dodávky: PB 630-6, ID-Nr. 192125PT-S 630-2, ID-Nr. 191530SP 630-1, ID-Nr. 194114SP 630-2, ID-Nr. 194115
Technické údaje
Produktová skupina | Sestavy kyvných čelistí |
---|---|
Ozubení | Přímé ozubení |
Šířka B [mm] | 374 |
Šířka B1 [mm] | 45 |
Výška H [mm] | 118 |
Délka L [mm] | 226 |
Upínací hloubka T [mm] | 50 |
Závit zarážky obrobku G | M8 |
m/kus [kg] | 12 |
Při použití výkyvných čelistí na silových sklíčidlech se mohou objevit mezery. Pro překlenutí těchto mezer dodáváme 2 různé upínací vložky, které jsou součástí dodávky.