PNK-S 200-2
Sestavy kyvných čelistí
ID 190651
PNK-S 200-2, Sestavy kyvných čelistí
- Ozubení: Šikmé ozubení
- Jednotka: 1 kus
- Rozsah dodávky: PT-FR 200-1, ID-Nr. 191533SP 200-1, ID-Nr. 194140SP 200-2, ID-Nr. 194141PB 200-1, ID-Nr. 192126
Technické údaje
Produktová skupina | Sestavy kyvných čelistí |
---|---|
Ozubení | Šikmé ozubení |
Šířka B [mm] | 80 |
Šířka B1 [mm] | 22 |
Výška H [mm] | 76 |
Délka L [mm] | 82 |
Upínací hloubka T [mm] | 36 |
Závit zarážky obrobku G | M6 |
m/kus [kg] | 1.3 |
Při použití výkyvných čelistí na silových sklíčidlech se mohou objevit mezery. Pro překlenutí těchto mezer dodáváme 2 různé upínací vložky, které jsou součástí dodávky.