PNK-S 250-10
Sestavy kyvných čelistí
ID 190559
PNK-S 250-10, Sestavy kyvných čelistí
- Ozubení: Šikmé ozubení
- Jednotka: 1 kus
- Rozsah dodávky: SP 250-4, ID-Nr. 194103PB 250-5, ID-Nr. 192104PT-FR 250-2, ID-Nr. 191510SP 250-3, ID-Nr. 194102
Technické údaje
Produktová skupina | Sestavy kyvných čelistí |
---|---|
Ozubení | Šikmé ozubení |
Šířka B [mm] | 145 |
Šířka B1 [mm] | 26 |
Výška H [mm] | 86 |
Délka L [mm] | 104 |
Upínací hloubka T [mm] | 40 |
Závit zarážky obrobku G | M6 |
m/kus [kg] | 2.7 |
Při použití výkyvných čelistí na silových sklíčidlech se mohou objevit mezery. Pro překlenutí těchto mezer dodáváme 2 různé upínací vložky, které jsou součástí dodávky.