PNK-S 500-1
Sestavy kyvných čelistí
ID 190574
PNK-S 500-1, Sestavy kyvných čelistí
- Ozubení: Šikmé ozubení
- Jednotka: 1 kus
- Rozsah dodávky: PT-FR 500-1, ID-Nr. 191515SP 400-2, ID-Nr. 194109PB 400-1, ID-Nr. 192110SP 400-1, ID-Nr. 194108
Technické údaje
Produktová skupina | Sestavy kyvných čelistí |
---|---|
Ozubení | Šikmé ozubení |
Šířka B [mm] | 150 |
Šířka B1 [mm] | 45 |
Výška H [mm] | 118 |
Délka L [mm] | 167 |
Upínací hloubka T [mm] | 50 |
Závit zarážky obrobku G | M8 |
m/kus [kg] | 5.4 |
Při použití výkyvných čelistí na silových sklíčidlech se mohou objevit mezery. Pro překlenutí těchto mezer dodáváme 2 různé upínací vložky, které jsou součástí dodávky.